Általános információk

Lineáris hajtás – Forgómozgás lineáris mozgássá alakítása

A lineáris hajtás a forgó mozgásokat lineáris mozgásokká alakítja, és fordítva. A lineáris aktuátorok számos mechanikai rendszer és gépészmérnöki munka mozgásvezérlésének kulcsfontosságú elemei. Ez az átalakítás gyakran szükséges a motorok és más forgó berendezések által generált teljesítmény és mozgás lineáris mozgássá alakításához. A hajtás iparilag motorokkal vagy kézzel valósul meg. A cikk a gyakran használt és gyakori fogalmakat mutatja be, és felsorolja a tervezési kritériumokat. Végül pedig a gépészmérnöki alkalmazásokra vonatkozó példákról lesz szó.

8 perc olvasás

A tömegközéppont kiszámítása – példákkal

A tömegközéppont kiszámítása fontos lépés a gépészet, valamint a gépek és alkatrészek tervezése terén végzett számos feladat során. A tömegközéppont jelzi, hogy a test súlya hol van koncentrálva, így lehetővé teszi a rendszerben lévő erők és nyomatékok meghatározását. Ez a cikk a tömegközéppont kiszámításának alapjait vizsgálja, és néhány valós példát mutat be.

9 perc olvasás

Mágnesek kiválasztása

A mágnesek nagy jelentőséggel bírnak az ipari alkalmazásokban. Számos alkalmazásban használják őket, az elektromos motoroktól az érzékelőkig és a működtetőkig. Azonban a megfelelő mágnes kiválasztása egy adott alkalmazáshoz a mágneses tulajdonságok, az anyagok és a tervezési jellemzők alapos ismeretét igényli.

15 perc olvasás

Rugótervezési számítások

A rugók olyan mechanikus komponensek, amelyek képesek a rugó deformációs vagy feszítőenergia formájában történő megfeszítésére, meghosszabbítására vagy összenyomására szolgáló munka során keletkező feszítőenergiát tárolni és leadni. Számos alkalmazásban használják, és kis elektronikus alkatrészekben, valamint nagy ipari gépekben is megtalálhatók. Annak érdekében, hogy a rugó megfelelően működjön, megfelelően kell megtervezni. Ebből a célból kiszámítjuk az olyan paramétereket, mint a rugóállandó és a rugómozgás.

9 perc olvasás

Oktatóanyag: Anyagok tágulási együtthatói – Anyagtudományi elmélet

Az anyagok tágulási együtthatói döntő szerepet játszanak az anyagtudományban. A tágulási együtthatók leírják, hogyan változnak az anyag méretei a hőmérséklet-ingadozások hatása alatt. Ez a cikk átfogó bevezetést nyújt a témához, beleértve a hőtágulás alapjait, a befolyásoló tényezőket és a különböző mérési módszereket. Összehasonlítjuk az anyagosztályok tipikus tágulási együtthatóit is, és elmagyarázzuk azok különböző iparágakban való használatát. Végezetül pedig foglalkozunk a hőterheléssel és az anyagok hőmérsékletkülönbségéből eredő károk megelőzésének módjaival.

15 perc olvasás

Pneumatikus körök és pneumatikus kapcsolási rajzok – A folyadéktechnika alapjai

Ez a cikk a pneumatikus rendszerek, a pneumatikus körök és a pneumatikus körök kapcsolási rajzaival kapcsolatos alapokat tárgyalja. A pneumatika a folyadéktechnika olyan területe, amely a sűrített levegővel és annak különféle rendszerekben történő alkalmazásával foglalkozik. A pneumatikus vezérlési technológiát számos iparágban és szektorban alkalmazzák, például anyagmozgatásban, robotikában vagy szállításban.

17 perc olvasás