Lineáris tengelyek EN1.1213 (CF53) – Raktáron lévő alkatrészek

400 mm hosszúságok
Termék Ø [mm] Hosszúság [mm] Tűrés Felület Anyag Ár mennyiség 1*
SFJEU8‑400 8 400 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 6.06 € A termékoldalra
PSFJEU8‑400 8 400 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 8.10 € A termékoldalra
SFJEU10‑400 10 400 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 6.93 € A termékoldalra
PSFJEU10‑400 10 400 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 8.14 € A termékoldalra
SFJEU12‑400 12 400 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 8.07 € A termékoldalra
PSFJEU12‑400 12 400 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 9.45 € A termékoldalra
SFJEU16‑400 16 400 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 9.34 € A termékoldalra
PSFJEU16‑400 16 400 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 11.97 € A termékoldalra
SFJEU20‑400 20 400 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 10.39 € A termékoldalra
PSFJEU20‑400 20 400 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 13.10 € A termékoldalra
SFJEU25‑400 25 400 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 12.94 € A termékoldalra
PSFJEU25‑400 25 400 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 16.67 € A termékoldalra
SFJEU30‑400 30 400 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 16.18 € A termékoldalra
PSFJEU30‑400 30 400 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 21.73 € A termékoldalra

* Az ár vagy a szállítási idő a megrendelés mennyiségétől vagy más tényezőktől függően változhat. A végleges értékek a kosárban és a rendelés összegzésében jelennek meg.

1000 mm hosszúságok
Termék Ø [mm] Hosszúság [mm] Tűrés Felület Anyag Ár mennyiség 1*
SFJEU12‑1000 12 1000 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 16.18 € A termékoldalra
PSFJEU12‑1000 12 1000 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 19.92 € A termékoldalra
SFJEU16‑1000 16 1000 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 19.32 € A termékoldalra
PSFJEU16‑1000 16 1000 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 25.85 € A termékoldalra
SFJEU20‑1000 20 1000 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 22.43 € A termékoldalra
PSFJEU20‑1000 20 1000 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 29.19 € A termékoldalra
SFJEU25‑1000 25 1000 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 28.32 € A termékoldalra
PSFJEU25‑1000 25 1000 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 37.43 € A termékoldalra
SFJEU30‑1000 30 1000 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 35.98 € A termékoldalra
PSFJEU30‑1000 30 1000 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 49.34 € A termékoldalra

* Az ár vagy a szállítási idő a megrendelés mennyiségétől vagy más tényezőktől függően változhat. A végleges értékek a kosárban és a rendelés összegzésében jelennek meg.

1200 mm hosszúságok
Termék Ø [mm] Hosszúság [mm] Tűrés Felület Anyag Ár mennyiség 1*
SFJEU16‑1200 16 1200 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 22.54 € A termékoldalra
PSFJEU16‑1200 16 1200 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 30.34 € A termékoldalra
SFJEU20‑1200 20 1200 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 26.29 € A termékoldalra
PSFJEU20‑1200 20 1200 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 34.40 € A termékoldalra
SFJEU25‑1200 25 1200 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 33.57 € A termékoldalra
PSFJEU25‑1200 25 1200 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 44.49 € A termékoldalra
SFJEU30‑1200 30 1200 h6 Nélkül EN 1.1213 (CF53) 42.65 € A termékoldalra
PSFJEU30‑1200 30 1200 h7 Kemény krómozott EN 1.1213 (CF53) 58.61 € A termékoldalra

* Az ár vagy a szállítási idő a megrendelés mennyiségétől vagy más tényezőktől függően változhat. A végleges értékek a kosárban és a rendelés összegzésében jelennek meg.