Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Lemondási szabályok
Rendelések módosítása és törlése
A lemondási feltételek a termékek átfutási idejétől függően változnak. Rendelések módosításához vagy törléséhez vegye fel velünk a kapcsolatot a sales@misumi-europe.com címen. Előfordulhat, hogy a rendelés módosítását vagy törlését nem fogadjuk el.
Raktári cikkek – Átfutási idő: 1 nap
A MISUMI a feladás előtt a megrendelés módosítását vagy törlését legkésőbb CET 16:00-ig (pénteken 15:00-ig) díjmentesen elfogadja. Feladást követően a MISUMI elfogadja a lemondást, de 20%-os újrakészletezési díjat számít fel.
Rendelésre gyártott termékek (MTO)
Számos termékünk rendelésre készülő (konfigurálható) termék, amelyeket egyedileg gyártunk a vevő méretre és formára vonatkozó kéréseinek megfelelően. Annak érdekében, hogy a standard szállítási megrendelések esetében a kívánt termékeket a legrövidebb átfutási időn belül szállíthassuk, a gyártást a megrendelés visszaigazolásának napján megkezdjük. Ha a vásárló a megrendelés módosítása vagy törlése iránti kérelmet a gyártás megkezdése után nyújtja be, a gyártási eljárás már nem állítható le. Ezért a megrendelések módosítására és törlésére vonatkozan az alábbi szabályokat fektetjük le.
Az Ön érdekében minden, a normál feladási határidőn kívül megrendelt termék esetében meghosszabbítottuk az ingyenes lemondási időszakot.
Normál feladási dátumú megrendelések
Normál feladási dátum megadása esetén a rendelések módosítása vagy törlése nehézkes, mivel a gyártás a megrendelés elfogadásának napján megkezdődik. A megrendelés módosítását vagy lemondását azonban a megrendeléstől számított 2 órán belül díjmentesen elfogadjuk. A lemondás 2 órával a megrendelés után 50%-os felár ellenében lehetséges legkésőbb CET 16:00-ig (pénteken 15:00-ig). A rendelések módosítását vagy törlését CET 16:00 (pénteken 15:00) után nem fogadjuk el.
Rendelés törlése vagy módosítása
Megrendelés napja
- Ingyenesen elfogadható a megrendeléstől számított 2 órán belül
- Elfogadható 2 órával a megrendelés utánig 50%-os felár ellenében legkésőbb CET 16:00-ig (pénteken 15:00-ig)
Megrendelés napja után
- Nem elfogadható
Külső beszállítóktól származó termékek
4 napos vagy rövidebb átfutási idő
- Harmadik fél beszállítóktól származó termékeknél (nem-MISUMI termékeknél) 4 nap vagy annál rövidebb átfutási idő esetén a megrendelés a megrendeléstől számított 2 órán belül lemondható.
4 napnál hosszabb átfutási idő
- Harmadik fél beszállítóktól származó termékeknél 4 napnál hosszabb átfutási idő esetén a megrendelés nem mondható le.
Jövőbeli feladási dátumú megrendelések
Ha jövőbeli feladási dátumot ad meg, a rendelések módosítását vagy törlését a feladási dátumot megelőzően az árajánlatban megadott átfutási időn belül nem fogadjuk el.
Különleges, nagy mennyiségű rendelések
Amint azt az árajánlatban is megerősítjük, a nagy mennyiségű, különleges megrendelések törlését nem fogadjuk el.
A termékek visszaküldése
- A visszaküldés bizonyos körülmények között megengedett. Kérjük, forduljon a MISUMI-hoz a sales@misumi-europe.com címen. Vegye figyelembe, hogy a MISUMI-hoz történő visszaküldés esetén a szállítási díjat az ügyfél viseli.
- A rendelésre készült termékek visszaküldése nem megengedett, mivel azokat az Ön által megadott konfigurációjával gyártjuk, így ezek nem használhatók fel más célra.
- Minden rendelést és terméket gondosan ellenőrizünk. Ha mégis a megrendelt termékektől eltérő termékeket kap, kérjük, forduljon a MISUMI-hoz.
Szerződési feltételeinkről itt találhat információkat.