PUFFERFIÓK-MEGOLDÁS
Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Az alkalmazási területek száma pedig napról napra növekszik. Több mint 20 millió alkatrészből is konfigurálhat és rendelhet, hogy időt és pénzt takarítson meg projektjei megvalósításakor – ilyen például ez az üres autóipari karosszéria gyártásánál használt pufferfiók.
Az alkatrészek, ebben az esetben a B-oszlop panel, a pufferfiók nyitott állapotában kerülnek a megfelelő alkatrésztartókba. A pontos pozíció meghatározása és az alkatrészek lokalizálása vezetősínekkel (NAAMS) és kontúrblokkokkal/NC-blokkokkal (NAAMS) történik. A megbízható és problémamentes rögzítés védi az alkatrészeket a deformációtól és a sérülésektől. Az érzékelők érzékelik a rakodási állapotot és az alkatrészek helyes elhelyezkedését. A fiók kézi zárását csillapítók segítik, amelyek megakadályozzák az alkatrészek elmozdulását. Egy pneumatikus szorítószerkezet zárva tartja a fiókot a felszedési folyamat alatt, amíg az érzékelőrendszer nem jelzi, hogy az állomás kiürült. Csak ekkor oldódik ki a pneumatikus szorítószerkezet, ezután a fiókot újra ki lehet nyitni, hogy a folyamat újrakezdődhessen.
A C-CON csoport 1991 óta innovatívan, bátran és globális szinten folytatja tevékenységét. Együttműködünk az autó-, repülőgép- és űrhajózási iparral és kiszolgáljuk annak szereplőit, valamint rendszerpartnereiket és az általános gépészeti ágazatban tevékenykedő ügyfeleiket. Mi itt élen járunk, mivel előre és egyénien gondolkodunk. Képesek vagyunk kis léptékű vagy teljes projekteket is megvalósítani, és mindig humánusan, lojálisan és szakszerűen járunk el.