MEGOLDÁS MEGFOGÓHOZ
Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Az alkalmazási területek száma pedig napról napra növekszik. Több mint 20 millió alkatrészből is konfigurálhat és rendelhet, hogy időt és pénzt takarítson meg projektjei megvalósításakor – ilyen például ez az üres autóipari karosszéria gyártásánál használt megfogó.
Az alkatrészek, jelen esetben a B-oszlop öv- és oszloppanel kezeléséről (felszedéséről, mozgatásáról és elhelyezéséről) és folyamatadagolásáról egy megfogó gondoskodik, amely pneumatikus befogóberendezés segítségével tudja felvenni és elhelyezni az alkatrészeket. A pontos és megbízható pozicionálást pozicionáló csapokkal, valamint kontúrblokkokkal/NC-blokkokkal (NAAMS) biztosítjuk. Vákuumos tapadókorongokkal kevésbé pontos pozicionálás is elvégezhető. Az érzékelők észlelik, hogy egy alkatrész a megfogóban van-e, és hogy a megfelelő pozícióban van-e.
A C-CON csoport 1991 óta innovatívan, bátran és globális szinten folytatja tevékenységét. Együttműködünk az autó-, repülőgép- és űrhajózási iparral és kiszolgáljuk annak szereplőit, valamint rendszerpartnereiket és az általános gépészeti ágazatban tevékenykedő ügyfeleiket. Mi itt élen járunk, mivel előre és egyénien gondolkodunk. Képesek vagyunk kis léptékű vagy teljes projekteket is megvalósítani, és mindig humánusan, lojálisan és szakszerűen járunk el.