MEGOLDÁS HEGESZTŐÁLLOMÁSHOZ
Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Az alkalmazási területek száma pedig napról napra növekszik. Több mint 20 millió alkatrészből is konfigurálhat és rendelhet, hogy időt és pénzt takarítson meg projektjei megvalósításakor – ilyen például ez az üres autóipari karosszéria gyártásánál használt hegesztőállomás.
Az alkatrészek, jelen esetben először egy karimalemez, majd egy B-oszlop-lemez, a szerelési sorrendnek megfelelően kerülnek a hegesztőállomásra. Az alkatrészek adagolása munkadarabhoz kötött kontúrblokkokkal/NC blokkokkal (NAAMS) történik. Ez a merev kötőeszköz-koncepció nagyfokú folyamatbiztonságot, reprodukálhatóságot és pontosságot biztosít. Az alak- és pozíciótűrések betartása érdekében az alkatrészek pontos pozicionálását pozicionáló csapok, stabil rögzítését pedig pneumatikus feszítő biztosítja. A rendszer olyan kritériumokat is teljesíteni tud, mint az illesztések átfedése és a hézagméretek betartása. Az érzékelők azt is rögzítik, hogy egy alkatrész a berendezésben van-e, és hogy a megfelelő helyzetben van-e.
A C-CON csoport 1991 óta innovatívan, bátran és globális szinten folytatja tevékenységét. Együttműködünk az autó-, repülőgép- és űrhajózási iparral és kiszolgáljuk annak szereplőit, valamint rendszerpartnereiket és az általános gépészeti ágazatban tevékenykedő ügyfeleiket. Mi itt élen járunk, mivel előre és egyénien gondolkodunk. Képesek vagyunk kis léptékű vagy teljes projekteket is megvalósítani, és mindig humánusan, lojálisan és szakszerűen járunk el.