GÖRGŐS SZÁLLÍTÓSZALAG-MEGOLDÁS
Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Az alkalmazási területek száma pedig napról napra növekszik. Több mint 20 millió alkatrészből is konfigurálhat és rendelhet, hogy időt és pénzt takarítson meg projektjei megvalósításakor – ilyen például ez az üres autóipari karosszéria gyártásánál használt görgős szállítószalag.
Az alkatrészt, mint például ebben a példában egy B-oszlopot, a rendszer pozicionáló csapok segítségével a készülékre centrálja, és kontúrblokkokkal/NC blokkokkal pozicionálja. Ezután az alkatrészt mechanikus rögzítőelemekkel rögzíti. A következő lépés az alkatrész minőség-ellenőrzése. A távolságokat, a hézagméreteket és a furatátmérőket a rendszer mérőcsapokkal és tüskékkel ellenőrzi. A MISUMI profilsín-vezető a hozzáerősített tesztaljzattal lehetővé teszi számos furat egymás utáni ellenőrzését.. A különböző mérési módszerek alkalmazása után az utolsó lépés az alkatrész „rendben” vagy „nem rendben” kategóriába történő besorolása.
A C-CON csoport 1991 óta innovatívan, bátran és globális szinten folytatja tevékenységét. Együttműködünk az autó-, repülőgép- és űrhajózási iparral és kiszolgáljuk annak szereplőit, valamint rendszerpartnereiket és az általános gépészeti ágazatban tevékenykedő ügyfeleiket. Mi itt élen járunk, mivel előre és egyénien gondolkodunk. Képesek vagyunk kis léptékű vagy teljes projekteket is megvalósítani, és mindig humánusan, lojálisan és szakszerűen járunk el.