NAAMS pozicionáló csapok
Egy csap – három megoldás
Tekintse meg közelebbről a NAAMS pozicionáló csapjaink új áttekintését online áruházunkban.
Elérhető anyagok: EN 1.3343 (ÚJ), EN 1.2379 (ÚJ) és EN 1.6523.
Elérhető felületek: BASIC, WSR és DLC bevonat az összes elérhető termékhez.
A méretek vagy a specifikációk nem felelnek meg az Ön igényeinek?
Azért vagyunk itt, hogy segítsünk – forduljon hozzánk bátran!
A MISUMI a NAAMS-alkatrészekre specializálódott. Fedezze fel NAAMS termékkínálatunkat az Automatizálás és a Présszerszám kategóriákban.
Tekintse meg a GYIK-et a gyors válaszokért:
A
NAAMS pozicionáló csapok olyan mechanikai alkatrészek, amelyeket az autóiparban, különösen a gyártási és összeszerelési folyamatokban arra használnak, hogy biztosítsák a munkadarabok vagy szerszámok pontos pozicionálását. A NAAMS széles körben elfogadott szabvány az autóiparban, különösen az olyan észak-amerikai gyártók körében, mint a General Motors, a Ford és a Chrysler. E szabványok célja, hogy biztosítsák a gyártási alkatrészek kompatibilitását és átjárhatóságát az egész iparágban.
A NAAMS pozicionáló csapok főbb jellemzői:
| Cél: |
| A pozicionáló csapok az alkatrészek vagy szerszámok igazítására szolgálnak a gyártási folyamat során. Segítenek minimalizálni a pozicionálási hibákat azáltal, hogy pontosan és ismétlődően biztosítják az alkatrészek igazítását. |
| Anyagok: |
| Ezek a csapok jellemzően nagy szilárdságú acélból vagy edzett rozsdamentes acélból készülnek, hogy ellenálljanak a gyártási környezet nehéz körülményeinek. |
| Pontosság: |
| A NAAMS pozicionáló csapok pontos tűrésekkel készülnek, mert ez teszi lehetővé a következetes és megismételhető pozicionálást. Ezeket a tűréshatárokat a NAAMS szabványok határozzák meg az egységes minőség és a átjárhatóság biztosítása érdekében. |
| Kialakítási típusok: |
| Különböző típusú pozicionáló csapok léteznek, amelyek speciális felhasználási területekre vannak szabva. A gyakori típusok a következők: |
| Kúpos csapok: |
| Kúpos alakú csapok, ideálisak az alkatrészek pontos behelyezéséhez és igazításához. |
| Hengeres csapok: |
| Henger alakú csapok, amelyek biztonságos pozicionálást biztosítanak. |
| Vállcsapok: |
| Vállal ellátott csapok, amelyek a mélységben meghatározott pozíciót biztosítanak. |
| Felhasználási területek: |
| Az autóipari gyártásban a rögzítőcsapokat gyakran használják a szerelvényekben, hegesztőrendszerekben, sajtolószerszámokban és robotberendezésekben. |
| Gyakran összetett szorítórendszerek vagy rögzítőelemek részét képezik, hogy biztonságosan a helyükön tartsák az alkatrészeket az összeszerelés vagy gyártás során. |
| NAAMS szabvány: |
| A NAAMS szabvány nemcsak a rögzítőcsapok pontos méreteit határozza meg, hanem azok anyagait, felületkezelését és keménységi követelményeit is. Ez biztosítja a gyártók közötti konzisztenciát. |
| Előnyök: |
| Felcserélhetőség: |
| A szabványos pozicionáló csapok könnyen cserélhetők a különböző gépek vagy szerszámok között. |
| Csökkentett beállítási idők: |
| A szabványos csapok használata minimálisra csökkenti a szerszámok beállításához és igazításához szükséges időt. |
| Nagy pontosság: |
| A pontos tűréshatárok és a csapok robusztus felépítése hozzájárul a jobb gyártási minőséghez. |
|
Összegzés: A NAAMS pozicionáló csapok nélkülözhetetlen alkatrészek az autógyártásban. Szabványosításuk és pontosságuk kritikus szerepet játszik a termelés hatékonyságának növelésében és a termékek kiváló minőségének biztosításában. |
A DLC (gyémántszerű szén) felületkezelés kémiai (CVD) vagy fizikai (PVD) gőzfázisú leválasztási eljárással érhető el. Ez nagyrészt vákuumban történik. A vákuumban az anyagok vékony rétegekként, néhány mikrométer vastagságban rakódnak le. A DLC-bevonatok általában sokféle anyagon alkalmazhatók. Ennek előfeltétele, hogy ezek az anyagok összeegyeztethetők legyenek a DLC előállításához szükséges vákuummal. Ezenkívül minden bevonandó alkatrésznek elektromosan vezetőnek kell lennie. A bevonás utáni tulajdonságok magukért beszélnek:
| – Jó tapadás |
| – Felületi keménység: ~ 3000 HV |
| – Felület színe: szivárványos |
| – Rétegvastagság: ~ 0,2 – 1,0 µm |
| – Súrlódás (acél): 0,15 – 2 |
| – Kopásállóság |
|
– Vegyi ellenállás és biokompatibilitás |
A WSR (hegesztési fröccsenésnek ellenálló) pozicionáló csapok acélcsapok, amelyek optimalizált felülettel és alumínium-króm-nitrid (AlCrN) bevonattal rendelkeznek. Rendkívül jól ellenállnak a hegesztési fröccsenésnek és a kopásnak, és ideálisan megfelelnek az üres karosszériát alkotó acéllemezek ellenálláshegesztésének követelményeihez.
| – Rendkívül ellenálló a hegesztés során jelentkező fröccsenéssel és a kopással szemben |
| – Legalább ugyanolyan teljesítményt nyújt, mint a kerámiacsapok |
| – Teljesen acélból álló csap = nincs olyan hüvely, amely eltörhet |
| – Ugyanabban az árkategóriában található, mint a kerámiacsap |
| – Speciális MISUMI szolgáltatás: viszonylag gyorsan szállítható, mivel a pozicionáló csapot és a bevonatot ugyanabból a forrásból kínáljuk |
| – Számos általános OEM szabványban elérhető |