MISUMI-ALKATRÉSZEK AZ AUTÓIPAR SZÁMÁRA
Pontos, többdimenziós alkatrész-konfiguráció a MISUMI abszolút tervezési rugalmasságának köszönhetően
Alkatrészeinket számos területen használják az elektromos járművek gyártásában. Különböző precíziós alkatrészeket kínálunk elektromos járművek gyártásához és teszteléséhez: Pozicionáló egységeink például a LiDar mérési technológia segítségével lézeres profilmérésre is használhatók. Motoros meghajtású működtetőasztalainkat gyakran használják a vezetőtámogató rendszerek ellenőrzésére.
Egy másik terület, ahol vásárlóink nagyra értékelik széles termékválasztékunkat, a tekercselés. Ehhez mikrofotó-érzékelőket, egyorsós robotokat, csapágyházakat, tengelycsatlakozókat, lineáris golyóscsapágyakat, pneumatikus megfogókat és tengelytartókat kínálunk..
A karosszériagyártás területén is ideális helyzetben vagyunk. Alkatrészeinket elsősorban az autóipari üzemekben és a karosszériagyártásban használják. Alkatrészeket kínálunk összekötő/hegesztő eszközökhöz, megfogó és szállító eszközökhöz, valamint mérő- és vizsgálóberendezésekhez.
Ezeken a területeken jól ismerjük ügyfeleink igényeit, és különféle felületi bevonatokat és különböző, NAAMS szerinti szabványosított alkatrészeket kínálunk. Rögzítő és pozicionáló csapjaink megfelelnek a nagy német autógyártók (Daimler AG, BMW AG és Volkswagen AG) követelményeinek is.
A hajtáslánc-gyártási szektorban dolgozó ügyfeleink nagyra értékelik széles termékskálánkat. Termékeinket például automatizálási technológiákban használják a hajtáslánc-gyártáshoz. Ilyenek alkatrészek például a munkadarab-bilincsek, a pozicionáló egységek és a közelségérzékelők.
Rendelésre gyártott termékválasztékunknak köszönhetően ügyfeleink igényeinek nincsenek határai. Az alkatrészek egyedi igények szerint gyárthatók, és bármikor azonos minőségben újrarendelhetők.
Fedezze fel az általunk kínált, kifejezetten autógyártáshoz tervezett NAAMS pozicionáló csapok kibővített választékát. Több mint 1200 konfigurációs lehetőséggel, DLC és WSR felületkezeléssel bővítve, valamint az új EN 1.1143 anyagopcióval portfóliónk páratlan alkalmazkodóképességet és teljesítményt kínál.
Akár szabványos alkatrészekre, akár testreszabott megoldásra van szüksége, online áruházunkban megtalálja az igényeinek legmegfelelőbbet. Emellett ha hiányzik egy adott csap, vagy bármilyen kérdése van, mi segítünk!
Csatlakozzon a MISUMI rendelésre készült konfigurációit használó régi ügyfelek széles csoportjához, és kapja meg a nagy pontosságú, minőségi termékeket időben!