FRAMES 2025 frissítés – Most elérhető
Az új verzió valós idejű információval és árakkal, zökkenőmentes megrendeléssel és árajánlatokkal a BOM listához.

MISUMI FRAMES – ALUMÍNIUMEXTRUDÁLÁS-TERVEZÉSI SZOFTVER

A tervezéstől a rendelésig tartó folyamat idejének csökkentése

Letöltés most

Hogyan működik?

1. Tervezés

A FRAMES-ben úgy tervezhet, mintha képet rajzolna.

  • Az anyákat és a konzolokat a rendszer automatikusan helyezi el.
  • A panelek egy kattintással beilleszthetők.

2. Növelje a hatékonyságot a CAD-be importálással

A terv köztes fájlként exportálható, és importálható a CAD-be a végső terv elkészítéséhez. *Támogatja a STEP, Parasolid, DXF rendszereket

3. Készítse elő a rendelést

A darabjegyzék automatikusan létrejön, ami kiküszöböli a hibákat a modellszámok és mennyiségek megadásakor. Ezután a lista exportálható Excelbe, és felhasználható rendelések leadására.

Hogyan kezdjen hozzá?

GYIK

A rendszer a Windows 10 és a Windows 11 64 bites verziójával használható.

Ajánlott specifikációk:

Operációs rendszer: Windows 10 64 bit | Windows 11 64 bit

CPU/memória: Core i5 (2,7 GHz, 4 mag) vagy jobb / 8 GB vagy több

Szükséges szabad hely HDD-n: 5 GB

Grafikus kártya: NVIDIA ajánlott

A MISUMI FRAMES-t telepíteni kell a számítógépre, a weben nem érhető el.

Nincs regisztrációs, sem használati díj.

Jelenleg a szoftver az extrudálási kínálatunk 80%-át tartalmazza, és a jövőben újabb verziókat is ki fogunk adni, amelyek újabb alkatrészekkel és funkciókkal fognak bővülni.

Ha már van egy másik CAD program a számítógépén, akkor a mappa letöltése után semmit sem kell telepíteni. Csak kattintson duplán a FRAMES alkalmazásra, és a szoftver közvetlenül a mappából fut. Ha ez az első CAD szoftvere, akkor először telepítenie kell a 2 komponensfájlt, és ezután futtathatja a FRAMES alkalmazást.

Szükséges specifikációk

Hardver- igény

CPU

Core i5 (2,7 GHz, 4 mag)
vagy jobb

Memória

8 GB vagy több

Szükséges szabad hely HDD-n

5 GB
Grafikus kártya: NVIDIA ajánlott
Szoftver- igény
Operációs rendszer

Windows 11 – 64 bit

Webböngésző Edge, Firefox, Chrome
(legújabb verzió)

Táblázatkezelő
program

 

Microsoft Excel 2010
vagy újabb

További információk az alumíniumextrudálásról

Aluminum Extrusions
Brackets and Joint Parts
Further Aluminum Extrusion and Brackets