Gyártasson le egyéni
alkatrészterveket
Ha szabványos alkatrészeink nem illeszkednek az Ön tervrajzaihoz, akkor egyedi megmunkálású alkatrészek elkészítését kínáljuk Önnek
Nem talált megfelelő alkatrészt a MISUMI széles termékválasztékában? Ebben az esetben elküldheti nekünk a kívánt termék tervrajzát is (egyetlen alkatrészét, összeszerelés nélkül), és elkészíttetheti velünk az egyedi megmunkálású alkatrészt. Dokumentumait természetesen bizalmasan kezeljük, és csak az ajánlat elkészítéséhez használjuk fel. Ezzel a szolgáltatással Ön a következőkből profitálhat:
Küldjön nekünk egy kérést címre a kívánt alkatrésszel (egyetlen alkatrész, összeszerelés nélkül). Elküldjük Önnek a legjobb ajánlatunkat, és ha elfogadja, gondoskodunk a gyártásról. A szükséges idő további csökkentése érdekében a következő információkra van szükség.
A tervrajzokkal szemben támasztott követelmények:
Kérjük, adja meg a következőket is:
Felhívjuk figyelmét: Mivel nagy gondot fordítunk arra, hogy kiváló minőségű alkatrészek készüljenek az Ön számára, ez a szolgáltatás több időt vehet igénybe, mint a MISUMI szokásos standard árajánlatadási és gyártási szolgáltatása. Kérjük, számoljon kb. 3 munkanapos átfutási idővel az árajánlatra és kb. 20 munkanapos gyártási idővel.
Válasszon a különböző anyagok, hő- és felületkezelések és még sok más paraméter közül egyedi megmunkálású alkatrészeihez:
| Anyagok | Megmunkálás | Hőkezelés | Felületkezelés |
|---|---|---|---|
| Acél Rozsdamentes acél Alumínium Karbid Bronz Sárgaréz Titán Műanyagok Cerazur® Volcera® |
NC marás / NC eszterga CNC marás / CNC eszterga Belső csiszolás Lapos/körköszörülés Huzalos elektromos kisütéses megmunkálás Lángvágás Lézeres jelölés Gravírozás |
Tokok keményítése Plazmával történő nitridálás Gázzal történő nitridálás Indukciós edzés Edzés Olvasztás és edzés |
Fekete oxidáció Olajozás / foszfátozás Eloxálás Galvanizálás Nikkelezés Horganyzás Krómozás Homokfúvás / polírozás DLC (fekete) DLC (szivárvány) |
Megmunkálási méret |
Kerek tárgyak: Átmérő Ø: 5 mm ~ 250 mm, hossz: 5 mm ~ 800 mm Négyzet alakú objektumok: Min.: 8 mm x 15 mm x 15 mm, max.: 300 mm x 400 mm x 1000 mm |
Geometriai tűrések |
± 0,02 mm-ig |
Pozíciótűrések |
± 0,09 mm-ig |
Mennyiség/tömeg |
1 – 1000 db / max. 1000 kg FELHÍVJUK FIGYELMÉT: 1–4 db = költségigényes/ > 1000 db nagyrendelési folyamat |
Vizsgálóberendezések |
Koordinátamérő gép (CMM) Mérőszoba Szabályozott hőmérsékletű szoba Kézi tesztelés |
Részletes információkért töltse le egyedi megmunkálású alkatrészeink prospektusát.
Ha a MISUMI e-katalógusban nem találta meg a megfelelő alkatrészt, kérjen egyedi megmunkálású alkatrészt!