Áruházunkat magyarra fordítjuk!
Mivel sok termék van az oldalunkon, ez időbe fog telni. Addig is a termékkatalógusunk angol nyelven lesz elérhető. Megértésüket köszönjük!
Japánban gyártott minőség
Ahol a hagyomány találkozik az innovációval
Tokióból a világba: a kiválóság öröksége.
A MISUMI története 1963-ban kezdődött, amikor Tokióban MISUMI Shoji Co., Ltd. néven alapították, mint egy kis ipari alkatrészekkel foglalkozó kereskedelmi vállalatot. A vállalat a kezdetektől fogva magáévá tette a japán monozukuri filozófiát, amely szerint a termékeket mély elkötelezettséggel, technikai mesterséggel és büszkeséggel kell gyártani.
Az ügyfelek igényeinek fejlődésével a MISUMI is fejlődött, és a forgalmazásról a precíziós mérnöki munkára összpontosító saját gyártásra tért át. A korai prototípusoktól a globális tömeggyártásig minden lépést a tökéletességre való törekvés vezérel. Ez az örökség ma is él, biztosítva, hogy minden általunk szállított termék a japán minőség DNS-ét hordozza.
Japán találkozik Európával. A precízió egyesít.
A MISUMI-nál két gyártási világ találkozik. A japán elvekben gyökerező aprólékos figyelem a részletekre és a hosszú távú gondolkodásmód tökéletesen illeszkedik a német mérnöki precízió, hatékonyság és megbízhatóság hagyományaihoz. Ez a közös gondolkodásmód, amelyben a minőség soha nem kerül veszélybe, meghatározza, hogyan tervezzük, gyártjuk és szállítjuk minden alkatrészt.
A japán fegyelem és a német struktúra ötvözésével a MISUMI egyedülálló értéket teremt: precíziós alkatrészeket gyárt szigorú tűréshatárok betartásával, páratlan gyorsasággal és következetességgel szállítva. Ez több mint egy folyamat – ez a filozófiák partnersége, amely a világ legigényesebb iparágainak kiszolgálására jött létre.
Japán gyökerek. Német precizitás. Egy MISUMI.
A MISUMI nem csak egy újabb alkatrész-beszállító. Ritka kombinációt képviselünk: európai székhelyű gyártási és logisztikai központ vagyunk, amely a japán mérnöki filozófia szigorával, fegyelmezettségével és hosszú távú szemléletével működik. Míg mások az áron versenyeznek, mi a folyamatok stabilitásával, a tervezés rugalmasságával és a szállítás megbízhatóságával.
Hibrid DNS-ünknek köszönhetően Európát a japán kézművesség pontosságával és a helyi gyártók reagálóképességével szolgáljuk ki. Az eredmény: alkatrészek, amelyek zökkenőmentesen integrálódnak a munkafolyamatába, és emelik a „szabvány” jelentésének mércéjét.
20 M +Alkatrész |
800 +Márka |
99 %os időben történő |
12 000 +Alkalmazott |
20 +Éve |
Zökkenőmentes gyártás és forgalmazás egész Európában.
A MISUMI-val nem csak prémium japán kézművességet kap, hanem az európai piac igényeire szabott helyi szakértelmet és reagálóképességet is. Gyártási és forgalmazási hálózatunk az egész kontinensre kiterjed, így biztosítva, hogy a kiváló minőségű gépalkatrészek mindig kéznél legyenek.
Büszkék vagyunk gyors és megbízható szállításunkra, így projektjei soha nem szenvednek felesleges késedelmet. Az európai minőségi szabványok szigorú betartásával minden általunk szállított alkatrész – a készleten lévő standard alkatrészektől a teljesen testreszabott megoldásokig – megfelel a tartósság és a teljesítmény legmagasabb követelményeinek.
Globális partnerségek, testreszabott megoldások.
A MISUMI több mint 800 megbízható márka portfóliójával világszerte páratlan hozzáférést biztosít a kiváló minőségű gépalkatrészek széles választékához. Akár standard termékeket, akár rendkívül speciális megoldásokat keres, mi mindig biztosítjuk, hogy megtalálja az egyedi igényeinek leginkább megfelelő terméket.
Kiterjedt választékunk garantálja, hogy pontosan azt találja, amire szüksége van – a sokszínűséget ötvözve a márkánkat meghatározó következetes minőségi szabványokkal. Legyen a MISUMI partnere, és élvezze a globális szakértelem és a helyi szolgáltatás előnyeit, függetlenül attól, hogy mennyire egyedi a projektje.
Érdekesnek találta ezt a témát?

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy még több információt szerezzen, növelje termelékenységét és exkluzív kedvezményeket kapjon.