Felületek

Lineáris tengelyek: A megfelelő anyag, keményítés és felületkezelés kiválasztása

A lineáris tengelyek nagy igénybevételű feladatokat végeznek ipari alkalmazásokban: Pontos és megismételhető lineáris mozgásokat tesznek lehetővé nagy mechanikai terhelés mellett. Ezen követelmények teljesítése érdekében kritikus fontosságú az anyagok megfelelő kiválasztása, megkeményítése és felületkezelése. Mindezek a tényezők közvetlenül befolyásolják a lineáris tengely élettartamát, pontosságát és teljesítményét. Ez a cikk bemutatja ezt a három szempontot, és kiemeli azok egymástól való függőségét, hogy kiválaszthassa az alkalmazásnak leginkább megfelelő lineáris tengelyt.

15 perc olvasás

A fémlemezalkatrészekre vonatkozó feldolgozási határértékek és pontossági szabványok

A fémlemezeket mindennapi életünkben és az iparban számos alkalmazásban használjuk. Annak érdekében, hogy ezek a legyártott fémlemezalkatrészek eleget tegyenek az interoperabilitás követelményének, meg kell felelniük bizonyos pontossági szabványoknak és megmunkálási határértékeknek. Ezek a szélességre, hosszúságra, vastagságra és geometriai tűrésekre vonatkozó specifikus paraméterekre és tűrésekre vonatkoznak. A fémlemezalkatrészek gyártásakor figyelembe kell venni a specifikációkat. Az alábbiakban részletesen megvizsgáljuk a különböző szabványokat és határértékeket.

11 perc olvasás

A megfelelő komponensfelület kiválasztása – Alapvető ismeretek a felület érdességéről

A felületi érdesség és keménység fontos tulajdonságok, amelyeket figyelembe kell venni az alkatrészek kiválasztásakor. Az alkatrész felületének durvaságát vagy felületi érdességét különböző módszerekkel lehet mérni. Ezeket a méréseket azonban gyakran át kell alakítani standard dimenzióvá.

6 perc olvasás

A fémek legerősebb felületkezelése – Elpusztíthatatlan, tartós és kevés karbantartást igényel

A megfelelő felületkezelés kiválasztása nagyban függ az adott felülettel szemben támasztott követelményektől. Számos különböző felületi kezelés alkalmazható az Ön igényei szerint. Ebben a blogcikkben a legerősebb, legkeményebb és legtartósabb felületkezeléseket mutatjuk be.

5 perc olvasás

Fémek és felületkezelési folyamatok – Áttekintés

Az ipari felületkezelés olyan folyamat, amelynek során a munkadarab felületét megmunkálják, hogy javítsák vagy módosítsák mechanikai, kémiai vagy vizuális tulajdonságait.

9 perc olvasás