DIN, EN, ISO, JIS

Rögzítőcsapok – Rugós dugók és sasszegek – Alakok és méretek

A rugós dugók és a sasszegek (más néven zárócsapok) különböző alkalmazásokhoz való záróelemek. Gyakran használják csavarcsatlakozásokhoz egyszerű és oldható záróelemként, és az axiális erő biztosítására. Az axiális erő nem a csatlakozás fő terhelése. A záróelem elsősorban a szerelvény összetartására szolgál. Ezért az axiális erő gyakran több nagyságrenddel kisebb, mint a csavaron lévő radiális erő. Ez a cikk a rögzítőcsapokkal ellátott csavarkötések rögzítési elveit tárgyalja a gépészet különböző reteszelő elemeinek alkalmazási példáival együtt, és az alapján, hogy ezek az elemek milyen kritériumok alapján választhatók ki.

12 perc olvasás

Alak- és helyzettűrések az ISO 1101 és a JIS B 0001 japán szabvány szerint: A legfontosabb információk

Az alak- és helyzettűrések olyan műszaki specifikációk, amelyek biztosítják a méretek és a tűrések egységes kezelését a gyártásban. Főként alkatrészek gyártásához használják azokat az alkatrészek pontosságának biztosítása érdekében.

8 perc olvasás

Tűrés osztályok az ISO 22081 és DIN ISO 2768 szabványok szerint: Általános tűréshatárok optimalizált alkalmazása

A tűréshatárok lényeges szempontot jelentenek a mechanikusan mozgó alkatrészek gyártását illetően, mivel biztosítják az alkatrészek megfelelő kölcsönhatását. Az általános tűréshatárokat és tűrésosztályaikat a rajzok egyszerűsítésére használják. A DIN ISO 2768 szabvány tűréshatárokat határoz meg. Számos tervezőmérnök az általános tűréshatárokat a tűréshatárok egyszerűsített változataként használja a tervezési folyamat megkönnyítése érdekében.

14 perc olvasás

Az acélok összehasonlítása a gépészetben más szabványokkal, mint például a JIS és az AISI

Az acél tulajdonságainak megfelelően különböző jelölési rendszerek állnak rendelkezésre. Az acélbesorolások anyagszámok szerinti besorolásához és megjelöléséhez az alapul szolgáló szabványok használatosak. Ebben a cikkben összehasonlítjuk a DIN/EN/ISO szerint osztályozott acélbesorolásokat a JIS (japán ipari szabvány) szerinti megfelelőikkel.

9 perc olvasás