Anyagok

Távtartó hüvelyek és távtartó tárcsák – Anyagok és formák

A távtartó hüvelyek és távtartó tárcsák fontos elemei a csatlakozásnak és a tervezőmérnöki megoldásoknak. Több feladatot is ellátnak: A távtartók elosztják az eseti erőket, biztonságos komponensek, és a precíziós beállításokhoz szükségesek. A klasszikus fémalátétek mellett ez a cikk más speciális formákat és konfigurációs lehetőségeket, például a kerek lemezeket is ismerteti.

22 perc olvasás

Lineáris tengelyek: A megfelelő anyag, keményítés és felületkezelés kiválasztása

A lineáris tengelyek nagy igénybevételű feladatokat végeznek ipari alkalmazásokban: Pontos és megismételhető lineáris mozgásokat tesznek lehetővé nagy mechanikai terhelés mellett. Ezen követelmények teljesítése érdekében kritikus fontosságú az anyagok megfelelő kiválasztása, megkeményítése és felületkezelése. Mindezek a tényezők közvetlenül befolyásolják a lineáris tengely élettartamát, pontosságát és teljesítményét. Ez a cikk bemutatja ezt a három szempontot, és kiemeli azok egymástól való függőségét, hogy kiválaszthassa az alkalmazásnak leginkább megfelelő lineáris tengelyt.

15 perc olvasás

Speciális műanyagok szakembereknek – Tulajdonságok, ellenállás és alkalmazási példák

Speciális műanyagokat akkor használnak, ha az alkalmazások nagy követelményeket támasztanak az anyaggal szemben vagy speciális tulajdonságokra van szükség. Gyakran szigetelő tulajdonságokkal rendelkeznek, és nagy ellenállásuknak köszönhetően megbízható, kevés karbantartást igénylő anyagként működnek. Nem csoda tehát, hogy speciális műanyagokat használnak számos műszaki területen, valamint olyan rögzítőelemekben, mint a csavarok és anyák. A következő cikk áttekintést nyújt a különböző speciális műanyagokról és azok alkalmazásairól.

17 perc olvasás

Neodímiummágnesek: Speciális jellemzők, gyártás és felhasználás

A neodímiummágnesek a legerősebb állandó mágnesek, amelyek a legkisebb helyen is nagyon erős mágneses mezőt tudnak létrehozni. Ez a tulajdonság lehetővé teszi, hogy számos eszközbe és alkalmazásba integrálhatók legyenek, még akkor is, ha korlátozott a hely.

Ebben a cikkben azt tárgyaljuk, hogy mitől olyan erősek a neodímiummágnesek, mely területeken alkalmazhatók, hogyan készülnek, és mit kell figyelembe venni a használatuk során.

13 perc olvasás