Alapismeretek

Oktatóanyag: Az acél rugalmassági modulusa – Anyagtudomány

Az acél fontos anyag a modern iparban, és számos alkalmazási területen alkalmazható. Az acélok használata során figyelembe kell venni azok rugalmasságát. A rugalmassági modulus vagy a Young-modulus jelzi, hogy egy bizonyos mértékű megnyúlás eléréséhez mekkora feszültség szükséges. Ebben a cikkben a különböző típusú acélokat és azok megfelelő rugalmassági modulusait tekintjük át.

7 perc olvasás

Csavarok – A szabvány áttekintése

A csavarok tulajdonságainak megfelelően különböző jelölési rendszerek állnak rendelkezésre. A csavartípusok besorolásának és megjelölésének alapját a mögöttes szabványok képezik. Ez a cikk röviden bemutatja a különböző csavarszabványokat és azok különbségeit, és általános áttekintést nyújt az európai régióban kapható csavarokról.

20 perc olvasás

Illesztés típusai és tűrések – Áttekintés

A tűréshatárok és az illesztések kritikus fontosságúak a gyártóiparban. Technikai szempontból a tűréshatárok a megengedhető eltérést határozzák meg egy megadott tulajdonságtól, ilyen például a névleges méret. Biztosítják, hogy a termékek és az alkatrészek megfeleljenek az előírt minőségi szabványoknak.

12 perc olvasás

Alak- és helyzettűrések az ISO 1101 és a JIS B 0001 japán szabvány szerint: A legfontosabb információk

Az alak- és helyzettűrések olyan műszaki specifikációk, amelyek biztosítják a méretek és a tűrések egységes kezelését a gyártásban. Főként alkatrészek gyártásához használják azokat az alkatrészek pontosságának biztosítása érdekében.

8 perc olvasás

Tűrés osztályok az ISO 22081 és DIN ISO 2768 szabványok szerint: Általános tűréshatárok optimalizált alkalmazása

A tűréshatárok lényeges szempontot jelentenek a mechanikusan mozgó alkatrészek gyártását illetően, mivel biztosítják az alkatrészek megfelelő kölcsönhatását. Az általános tűréshatárokat és tűrésosztályaikat a rajzok egyszerűsítésére használják. A DIN ISO 2768 szabvány tűréshatárokat határoz meg. Számos tervezőmérnök az általános tűréshatárokat a tűréshatárok egyszerűsített változataként használja a tervezési folyamat megkönnyítése érdekében.

14 perc olvasás

Pozicionáló tárgyasztalok optimális vezetőelemként a gépekben – Áttekintés és alkalmazások

Ez a cikk a manuális tárgyasztalok különböző típusait és alkalmazásaikat ismerteti. A manuális tárgyasztalok különleges asztalok, amelyeket többek között minőségbiztosítási és automatizált mérési technológiákként használnak a kalibráláshoz és a folyamatfelügyelethez.

8 perc olvasás

A megfelelő komponensfelület kiválasztása – Alapvető ismeretek a felület érdességéről

A felületi érdesség és keménység fontos tulajdonságok, amelyeket figyelembe kell venni az alkatrészek kiválasztásakor. Az alkatrész felületének durvaságát vagy felületi érdességét különböző módszerekkel lehet mérni. Ezeket a méréseket azonban gyakran át kell alakítani standard dimenzióvá.

6 perc olvasás

Megfogórendszerek gépészeti anyagmozgatáshoz

Különösen a nagy gyártóüzemekben és termelési láncokban elengedhetetlenül fontos, hogy az anyagok és a munkadarabok kezelési technikáival való foglalkozás. Önmagában a súly miatt, pl. szinte lehetetlen kézzel mozgatni az anyagokat. Itt kezdődik az anyagmozgatás: A megfogórendszerek vagy szállítószalagok például megkönnyítik az anyagok mozgatását és vezérlését, és növelik a hatékonyságot. A következőkben közelebbről is megvizsgáljuk a különböző megfogórendszereket és azok felhasználási módját.

13 perc olvasás

Standard alkatrészek a szerszámgyártásban - gombok, karok és fogantyúk

A standard alkatrészek nélkülözhetetlen építőelemek a szerszám- és öntőformagyártásban. Ezek képezik a precíz öntőformák, szerszámok és eszközök előállításának alapját. A standard alkatrészek szabványos alkatrészek, és a hatékonyság növelésére, a költségek csökkentésére és a gyártási folyamatok együttműködésének biztosítására szolgálnak. Ez a cikk leírja, hogyan határozzák meg a standard alkatrészeket, mi különbözteti meg őket a szabványos alkatrészektől, és hol használják a standard alkatrészeket, például gombokat, karokat és fogantyúkat.

12 perc olvasás

Marott alkatrészek szabadon konfigurálható alkatrészekként a rendelésre készülő termékeken keresztül – Rugalmasság a szerződéses gyártásban

A rendelésre készülő termék (MTO) a személyre szabott gyártás klasszikus gyártási folyamata. A rendelésre történő gyártás szerződéses gyártást jelent. Ebben a folyamatban a gyártás az egyedi ügyféligényeknek megfelelően történik, és csak azután kezdődik, hogy az ügyfél leadta a megrendelést. A Make-to-Stock (MTS) terméktől eltérően, ahol a termelési és készletszint előre meg van határozva, az MTO komponenseket csak az ügyfél megrendelésének kézhezvétele után gyártják.

10 perc olvasás

Esztergált alkatrészek - Precízen konfigurálható, rendelésre készülő (MTO) alkatrészek

A rendelésre készülő (MTO) esztergált alkatrészek és komponensek a modern gyártóipar fontos részét képezik. A rendelésre történő gyártás szerződéses gyártást jelent. Ez azt jelenti, hogy a gyártás csak akkor kezdődik meg, amikor egy adott megrendelés rendelkezésre áll. A Make-to-Stock (MTS) termékekkel ellentétben, ahol a termékeket készletre gyártják, az MTO-összetevőket csak a megrendelés kézhezvétele után kezdik gyártani.

9 perc olvasás

A rugók saját rezgési viselkedése

A gépészetben a feszítő- és nyomórugók a mechanikai rendszerek, alkalmazások és felhasználások tervezésének fontos részét képezik. A rugók tulajdonságai, mint például a visszatérítő erő és a rugóállandó, befolyásolják a gépek teljesítményét és működését. E tulajdonságok és a rugós rendszerek rezgési viselkedésének megértése érdekében ebben a cikkben a rugós rendszerek, valamint a természetes frekvencia és a rezonancia közötti fizikai kapcsolatot vizsgáljuk.

9 perc olvasás

A fémek legerősebb felületkezelése – Elpusztíthatatlan, tartós és kevés karbantartást igényel

A megfelelő felületkezelés kiválasztása nagyban függ az adott felülettel szemben támasztott követelményektől. Számos különböző felületi kezelés alkalmazható az Ön igényei szerint. Ebben a blogcikkben a legerősebb, legkeményebb és legtartósabb felületkezeléseket mutatjuk be.

5 perc olvasás

Fémek és felületkezelési folyamatok – Áttekintés

Az ipari felületkezelés olyan folyamat, amelynek során a munkadarab felületét megmunkálják, hogy javítsák vagy módosítsák mechanikai, kémiai vagy vizuális tulajdonságait.

9 perc olvasás

Rögzítőgyűrűk típusai, tulajdonságai és használata

A rögzítőgyűrű az egyik legfontosabb eszköz a gépgyártásban. Az egyes komponensek rögzítésére és az axiális mozgás megakadályozására szolgál. Ebben a cikkben áttekintjük a rögzítőgyűrűk különböző típusait, jellemzőit és felhasználási területét.

5 perc olvasás

Bütykös csúszkák és görgős csúszkák – Alapvető ismeretek és tervezett felhasználási módok

A szállítószalagos rendszerektől a robotvezérelt gyártósorokig a bütykös csúszkák lehetővé teszik a teher könnyed mozgatását. Az ipari gyártás és anyagkezelés zökkenőmentes folyamata a hatékony és precíz mozgásrendszerektől függ. A bütykös csúszkák és a görgős csúszkák itt döntő szerepet játszanak. Itt a bütykös csúszkák és a görgős csúszkák megbízható irányítást biztosítanak a lineáris mozgáshoz. Ebben a blogcikkben ezeknek az összetevőknek az alapismereteit vizsgáljuk meg, és ismertetjük az ipari gyakorlatban való tervezett felhasználásukat.

10 perc olvasás

Kézi pozicionálóegységek – Pontosság kis helyeken

A pozicionálóegységek központi szerepet játszanak a mechanikában, és számos különböző alkalmazási területen nélkülözhetetlenek a tervezők számára. Ebben a cikkben áttekintjük, hogyan működnek a pozicionálóegységek, melyek a különböző típusaik és az alkalmazási területeik.

10 perc olvasás

Forgómozgások átvitele – A tengelykapcsolók alapjai

A gépen belüli tengelyek kapcsolatainál mindig van eltérés a tengelyek középpontjai között. A tengelykapcsoló kompenzálja ezt az illesztési hibát a komponens vagy a mechanikus elem rugalmassága révén a forgás vagy erőátvitel közben. Ez a cikk átfogó betekintést nyújt a tengelykapcsolók alapjaiba a tapasztalt mérnököknek és a gépészet iránt érdeklődőknek egyaránt.

6 perc olvasás

Az anyagok súrlódásának és súrlódási együtthatójának meghatározása

A súrlódási együttható egy fizikai változó, amely a két objektum közötti súrlódást vizsgáló tribológia területéről származik. A súrlódási együttható határozza meg a súrlódás során fellépő erőt (súrlódási erő) ahhoz az erőhöz képest, amellyel a tárgyakat összenyomják (nyomási erő). A súrlódási együttható ezért fontos paraméter az anyagkopás és a csúszási tulajdonságok vizsgálata során. Ez a cikk a súrlódási együttható alapjait, mérési módszereit és technológiai alkalmazásait ismerteti.

15 perc olvasás

Csőmenetek – Szabványok és standard méretek

Ez a cikk a csőmenetek szabványos méreteit és azok jelentését vizsgálja. A menetes csövek biztonságos és szoros kapcsolatot biztosítanak a csőalkatrészek és a szomszédos komponensek között. Az iparágban ehhez számos szabvány létezik, például DIN/ISO, JIS, BSP, NPT vagy BSW.

13 perc olvasás